Publier vos produits
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Traduit par Google,
Combinaison WC au sol, sans rebord, à fond creux, siphon en S vertical, sans trous de fixation pour installation au sol, incl. Citerne; 8.2415.0.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.782.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.827151
  • Famille de produitsKOMPAS
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)30.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord