Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archivé

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.832801
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets