Publier vos produits
MODERNA PLUS Shelf 450 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 450 mm

Traduit par Google,
Étagère LAUFEN MODERNA PLUS, céramique sanitaire, dimensions 450 x 150 x 55 mm, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Réf. 87154.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.871541
  • Famille de produitsMODERNA PLUS
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCObjet