Publier vos produits
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Traduit par Google,
Système d'installation LIS CW2 avec réservoir pour WC suspendu et WC lavant, double chasse 4,5/3L (réglable à 6/3L)
Spécifications techniques
  • Réference unique.894666
  • Famille de produitsLIS
  • Groupe de produitsSystems for toilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures