Publier vos produits
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Traduit par Google,
Version LITE, WC lavant sur pied, sans bride, avec abattant et couvercle lavants, Wi-Fi et application, désinfection UV et éclairage d'ambiance
Spécifications techniques
  • Réference unique.H617890
  • Famille de produitsCleanet
  • Groupe de produitsCLEANET PRO LITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)515
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)34.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets