Publier vos produits
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Traduit par Google,
WC au sol, chasse d'eau silencieuse/sans bride, chasse d'eau à chasse d'eau, sortie horizontale ou verticale
Spécification
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Spécifications techniques
  • Réference unique.H823332
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsKARTELL• LAUFEN
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets