Publier vos produits
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le bureau assis-debout réglable en hauteur Advance est doté d'un système d'entraînement à double moteur silencieux de haute qualité. C'est le bureau le plus polyvalent du marché, avec des possibilités infinies de personnalisation des couleurs et des décors.

    La jambe à trois étages entraîne la plus grande variation de hauteur, de 640 mm pour répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants, à 1300 mm, ce qui la rend idéale pour les opérateurs les plus grands. Cette course de 660 mm est essentielle pour tous les cadres du secteur public et est facilement contrôlée par un contrôleur hygiénique à effleurement. De cette façon, le bureau peut être réglé sur toutes les restrictions de hauteur à la fois vers le haut et vers le bas dans les paramètres de n'importe quel projet.

    Ce bureau assis-debout a une capacité de charge de 120 kg avec une protection thermique permettant à l'utilisateur d'installer plusieurs moniteurs et accessoires sans craindre de surcharger le bureau.

    Avec une fabrication suédoise et une garantie de cinq ans sur chaque composant, ce bureau debout respire la qualité supérieure.

    Disponible en 4 couleurs de cadre, 18 décors de dessus et avec une large gamme d'accessoires.

    Que vous l'appeliez un bureau debout, un bureau assis-debout ou un bureau réglable en hauteur, c'est celui qu'il vous faut ! Tous les fichiers BIM sont disponibles pour une utilisation illimitée et peuvent être personnalisés pour n'importe quel projet.

    Spécification
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1200 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 43 • Shipping Weight: 50 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 120kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 4 frame colours • 18 desktop decors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ADVS-1200700-height-adjustable-standing-desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice Desks & Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePanneau MFC
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Description de l'Uniclass 2015Office desks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 23
    • Titre OmniClassCommercial Desks

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni