Publier vos produits
310-50 Standard

310-50 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur thermostatique Lawler 310® (type T) répond à vos besoins en matière de petit régulateur principal (1/2″ NPT) sous plan pour un ou plusieurs appareils au point d'utilisation. Le modèle 310® est équipé d'un élément thermostatique ultra-sensible qui réagit automatiquement aux variations de température et de pression des conduites d'eau chaude et froide. Le piston et la chemise en acier inoxydable régulent précisément le débit d'eau pour maintenir une température de sortie constante et prévenir les pics de température d'eau chaude ou froide imprévus. Pour des besoins plus importants, le modèle 310® est disponible avec une sortie 3/4″ NPT. Le modèle 310® régule précisément la température de sortie à ±3 °C, avec des débits de 0,5 à 7 GPM ou de 0,5 à 12 GPM à 45 psi (selon la taille de la tuyauterie de sortie choisie). Le modèle 310® peut être installé avec ou sans armoire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.310-50-standard
  • Famille de produitsPoint of use
  • Groupe de produits310-50 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord