Publier vos produits
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    PANEL (Gen 1) encastré carré avec driver à coupure de phase et prise UE, 600 x 600 mm.

    Caractéristiques du produit
    • Gradable (avec gradateurs à coupure de phase adaptés).
    • Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique.
    • Diffuseur en polystyrène.
    • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C).

    Type de protection
    • IP50 (luminaire de PANEL), IP20 (driver).

    Avantages du produit
    • Grande polyvalence grâce aux couleurs de lumière sélectionnables (Multi Select).
    • Flux lumineux élevé jusqu'à 3900 lm.
    • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3.
    • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19) pour les applications de bureau.
    • Plug and Play du à EU Plug.

    Zones d'application
    • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm.
    • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents.
    • Bureaux, salles de conférence.
    • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs.

    Technique / Accessoires
    • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
    • Ballast externe inclus.
    • Câble de sécurité pour luminaire fourni.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Luminaires encastrés carrés avec indice TP(a), technologie DALI-2 ou Zigbee 3.0, 600 x 600 mm.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0.
    • Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique.
    • Diffuseur en polystyrène - classé TP(a) (Royaume-Uni).
    • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C).

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté pour DIRECT EASY / VIVARES Zigbee et autres systèmes de gestion de l'éclairage Zigbee 3.0.
    • Flux lumineux élevé jusqu'à 3360 lm.
    • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial.
    • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée.
    • Convient pour l'éclairage de secours.

    Zones d'application
    • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm.
    • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents.
    • Bureaux, salles de conférence.
    • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs.

    Technique / Accessoires
    • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
    • Convient pour une utilisation avec la trousse d'urgence compacte.
    • Driver de remplacement disponible séparément.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les anciennes générations d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854969478
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel-Compactt-Pa
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsPanel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire