Publier vos produits
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
Middle Atlantic Products - Forum Lectern
    Legrand-AV

    Middle Atlantic Products - Forum Lectern

    Traduit par Google,

    Animer un forum avec un Forum™

    Le pupitre Forum™ Collaboration Suite - un pupitre/poste d'enseignement conforme à l'ADA , inspiré des éducateurs et convivial pour les intégrateurs de Middle Atlantic Products - est conçu pour prendre en charge un système audiovisuel complet (montage de l'équipement, gestion des câbles, gestion thermique et distribution d'énergie), tout en améliorant l'expérience d'enseignement de l'éducateur avec des fonctionnalités telles que le réglage électrique de la hauteur (28"/71 cm à 42"/107 cm) et des aménagements pour la technologie d'enseignement (microphones, moniteurs de confiance, minuteries, panneaux tactiles du système de contrôle et plus encore).

    Spécification
    • Available in four colorways utilizing the most popular HPL (high pressure laminate) designs from Wilsonart®, complimentary PET acoustic felt and powder coat to match any space.

      • Colorways
        • Wilsonart® Designer White, white powder coat, silver gray PET felt
        • Wilsonart® Asian Night, graphite powder coat, charcoal gray PET felt
        • Wilsonart® Biltmore Cherry, magnesium powder coat, charcoal gray PET felt
        • Wilsonart® Kensington Maple, magnesium powder coat, silver gray PET felt

      Available in three widths to fit in spaces from small classrooms to large lecture halls.

      • Widths
        • 42" (106.7cm)
        • 60" (152cm)
        • 72" (182.9cm)

      Two worksurface styles with optional connectivity (power, AV and data), customizable Presenter's Panels™ to mount control system touch panels or table boxes and brush grommets for cable management.

      • Worksurface Options
        • Turret
          • 24" (61cm) Full Turret with customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights
          • 13" (33cm) Half Turret with customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights
        • Flat
          • Customizable Presenter's Panel™ and knockouts for microphones and task lights

      Brand your lectern with a customized logo panel with four different logo panel size options.

      • 34"x14" (86cm x 35.6cm)
      • 26"x14" (66cm x 35.6cm)
      • 18"x14" (45.7cm x 35.6cm)
      • 14" Round (35.6cm)

      Add a coordinating Forum Side Rack, available in the same four colorways and 12RU, 16RU and 20RU, for more rack space and worksurface space or a 6RU undermount rack for equipment mounting below the lectern worksurface.

      Caster Kits are available to provide lectern mobility in the space or to-and-from different spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.middle-atlantic-products-forum-lectern
    • Famille de produitsMiddle Atlantic Products
    • Groupe de produitsTechnical Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lecterns
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lecterns
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 13 11
    • Titre OmniClassLecterns