Publier vos produits
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 Mosaic pour fixation au plafond
Legrand

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 Mosaic pour fixation au plafond

3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
Programme Mosaic écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 - Allumage et extinction automatiques - Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Spécial lieux de passage Fixation au plafond - encastré ou saillie - Détection infrarouge 360°, portée 8 m - Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m - 3 fils avec neutre - IP 41 - Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux - Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes - Consommation 0,5 W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m - Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50 mm - Peut s'installer en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-048941
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)78
  • Largeur (mm)78
  • Profondeur (mm)50.5
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Poids net (Kg)128
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC000138
  • Nom ETIMSensor element for movement sensor
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numéro OmniClass23-27 15 21
  • Titre OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
France