Publier vos produits
Legrand Linkeo coffrets pivotants avec panneaux latéraux amovibles - profondeur 600mm de 492x450mm à 1025x600mm
Legrand Linkeo coffrets pivotants avec panneaux latéraux amovibles - profondeur 600mm de 492x450mm à 1025x600mm
    Legrand

    Legrand Linkeo coffrets pivotants avec panneaux latéraux amovibles - profondeur 600mm de 492x450mm à 1025x600mm

    Les coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques. Coffrets muraux métalliques IP20 - IK08, les coffrets 19 pouces Linkeo ont une porte en verre de sécurité sérigraphiée et bénéficient d’une finition grise anthracite RAL 7016 intégrale. Des équipements (kit ventilateurs, tablettes, roulettes, …) complètent la gamme.
    Spécification
    • Structure vissée constituée de 2 flasques (haut et bas) et de 4 montants d’angle Socle et cadre arrière en acier épaisseur 2mm Porte avant en verre de sécurité épaisseur 4mm, plat sérigraphié 2 montants 19” (2 montants supplémentaires possibles à partir de 12 U) Excellente tenue aux chocs et aux rayures Excellente tenue aux agents de nettoyage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-legrand-linkeo-coffrets-pivotants-avec-panneaux-lateraux-amovibles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément de Distribution
    • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Code UNSPSC391213
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution