Publier vos produits
Gaines à câbles composables métalliques XL³ pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A
Legrand

Gaines à câbles composables métalliques XL³ pour réalisation de tableaux électriques IP55 avec appareils de protection jusqu'à 6300A

XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage - Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004). Hauteur extrieure 2000 ou 2200 mm - Capacité 24 modules (armoires largeur 725 mm ou largeur 975 mm avec gaine à câbles interne), 36 modules (armoires largeur 975 mm) - Hauteur plastronnable utile 1800 mm (seulement 1700 mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant) ou 2000 mm - Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Armoires et gaines à câbles composables métal - Montants de structure se fixent sur l'ensemble "toit-base" - Reçoivent les panneaux latéraux et arrière - Jeu de 4 montants - Hauteur externe : 2000
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-XL3_4000-GaC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)475
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC002935
  • Nom ETIMAccessories for cable carrying system
  • Nom UNSPSCElectrical sleeves
  • Code UNSPSC39121404
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable sleeves
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution