Publier vos produits
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Traduit par Google,
Coussin écolabellisé nordique en mousse à froid adapté pour les maisons Fixa. Parfait lorsque la Fixa House doit devenir un coin lecture confortable ou lorsque vous souhaitez être célibataire mais pas isolé. Le tissu Multisoft est amovible et lavable. Étui en matériau à 2 couches composé de tissu 49% polyuréthane et 51% polyester. Imperméable. Essuyer avec un chiffon humide et laver en machine jusqu'à 90 ° C. Nordic Ecolabelled, numéro de licence 3031 0084.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117066
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsDynor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)755
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)442
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers