Publier vos produits
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Traduit par Google,
    Module fini en deux profondeurs 36 et 46 cm. Porte coulissante en plexiglas. Achetez heureusement les roues, les plinthes, les jambes ou le cadre de jambe. Pour la roue, utilisez ceux qui contiennent deux fixes et deux mobiles. Fabriqué en contreplaqué de bouleau de 16 mm. Couleurs d'automne est en HPL. Le bouleau et pigmenté blanc est entièrement en contreplaqué de 18 mm. Dimensions : L59xH79 cm. Profondeur en 36 ou 46 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117345
    • Famille de produitsFixa
    • Groupe de produitsDisplay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

    Disponibilité de la région

    L'Europe