Publier vos produits
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med hjul B80xD40xH72
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med hjul B80xD40xH72
SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med hjul B80xD40xH72
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 2 stora 2 små med hjul B80xD40xH72

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. Les cadres ont des trous pré-percés dans les panneaux latéraux / cloisons pour fournir toutes les combinaisons possibles. Ce cadre a deux grandes et deux petites étagères ouvertes, avec & nbsp; la plaque inférieure est légèrement plus large pour une stabilité accrue. & Nbsp; 4 roues dont deux se déplacent dans les écluses du côté court. Les deux autres sont fixes, ce qui rend le stockage stable lors des déplacements. Ajoutez des portes ou des tiroirs au choix et livré entièrement assemblé. Pupille Le rangement peut également être utilisé complètement ouvert. Les tiroirs et les portes ont une ouverture étroite qui fait office de boîte aux lettres et de transparence. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Le cadre avec les pieds et le socle doit être fixé au mur avec les supports muraux fournis. Vis ce n'est pas inclus. Ben, socle et roulettes fonctionnent 10 cm de hauteur. Compartiment intérieur : B37xD38xH18 / 38 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117378
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage