Publier vos produits
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    Traduit par Google,
    Le tableau blanc FIXA est disponible en deux hauteurs, deux largeurs et en quatre formes différentes. La forme irrégulière fait une belle transition entre les formes basses et hautes. Le plus petit tableau blanc a les mêmes proportions qu'une maison FIXA et s'intègre très bien ensemble. Les tableaux blancs peuvent être utilisés de plusieurs façons, pour des instructions ou de la documentation dans les zones actives et de rassemblement, comme un babillard dans le vestiaire, ou pourquoi ne pas les utiliser pour dessiner des arrière-plans pour la narration et le jeu de rôle ?
    Spécifications techniques
    • Réference unique.117660
    • Famille de produitsFixa Play
    • Groupe de produitsWhiteboard
    • Date de publication2020-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe