Publier vos produits
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Traduit par Google,
Module fini, les raccords / fils suspendus sont inclus pour accrocher au plafond. Serrez fermement pour le fixer à la bonne longueur. Réglable en longueur, 2 m de long. Fabriqué en contreplaqué de bouleau de 16 mm. Les couleurs avec HT sont avec stratifié haute pression. Bouleau et pigmenté blanc sont entièrement en contreplaqué de 18 mm. Dimensions : L88xP16 / 18xH43 cm. Plexi de 4 mm d'épaisseur et de 38 cm de hauteur utile. La liste mesure 5 cm de haut.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117662
  • Famille de produitsFixa
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

L'Europe