Publier vos produits
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
SVEA 3 lådor för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA 3 lådor för förvaring med hjul

    Traduit par Google,
    Rangement de salle de classe construit comme vous le souhaitez et livré entièrement assemblé. Boîtes à l'armature avec des roues et est utilisée au fond du stockage. Laisse une ouverture de 1,5 cm faisant office de boîtes aux lettres et transparente. Matériau Panneau de particules stratifié de 18 mm. Bordure ABS. Convient à mettre dans le fond du rangement 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 et 117,373e avant Dimensions : 18 cm B38,5xH haut et bas 17 cm. Mesurez les dimensions intérieures : B34xD33,5xH10 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120057
    • Famille de produitsSvea
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage