Publier vos produits
Fixa dockhus 4:2
Lekolar

Fixa dockhus 4:2

Traduit par Google,
Les maisons de poupées FIXA sont des modules prêts à l'emploi avec une base en contreplaqué de bouleau, des étagères et des cloisons partiellement mobiles. Les portes sont disponibles en 16 couleurs différentes. Rendez l'intérieur encore plus excitant en installant de petits miroirs ou en décorant l'intérieur avec du papier à motifs magnifiques ou des dessins d'enfants. Un élément supplémentaire excitant peut être de laisser les enfants jeter un coup d'œil à travers les fenêtres et essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'ils peuvent éclairer l'intérieur avec une lampe de poche ? Ou vous pouvez éclairer les étagères à l'intérieur avec des boucles lumineuses à LED.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120144
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsDockhus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)1170
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers