Publier vos produits
Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame
Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame
    Lekolar

    Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame

    Traduit par Google,
    Une table d'étudiant réglable en hauteur 71-111 cm. Le piston à gaz est réglé via un levier sur le côté. Pattes réglables sur les pattes avant. La partie supérieure du support est chromée et la partie inférieure est enduite de poudre. Le crochet de sac est monté dans le stand, caché sous le dessus de table. Plateau de table en linoléum acoustique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130724
    • Famille de produitsAltudo
    • Groupe de produitsTable
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables