Publier vos produits
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Traduit par Google,
    Lekspis pour l'environnement préscolaire. Complet avec plaque à induction, boutons pouvant être allumés et portes sidhängda pour une sécurité d'utilisation optimale. Trous d'aération / poignées. Matériaux : trappe, panneau, base, plaque supérieure du poêle en MDF de 3 mm HDF, cadre en panneau de particules de 16 mm, vitres du poêle en acrylique et plaque de cuisson en PET. Couleur assortie au reste de la gamme. Dimensions : L45xP39xH59 cm. Convient à partir de 3 ans. Poids 15 kg. Expédié non assemblé.
    Spécification
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81700
    • Famille de produitsNikki
    • Groupe de produitsPlay furniture kitchen
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède