Publier vos produits
Sittpuff/bord Zipp
Lekolar

Sittpuff/bord Zipp

Traduit par Google,
Pouf/table d'assise Zipp fait partie d'un système de sacs d'assise à construire de haute qualité et confortable. Les différentes pièces peuvent être assemblées avec des carbases. Peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dimensions : L75xb75xH36cm. Tissu déperlant en 88% polyester et 12% polyéthylène (280 GSM), 80 000 martindale. Garnissage : balles EPS et mousse.
Spécifications techniques
  • Réference unique.83040
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe