Publier vos produits
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Traduit par Google,
    Audim se compose d'un châssis et de divers coussins de siège. Places assises pour 21 enfants. Équipé de roues. Dimensions hors tout (LxPxH) : 118 x 72,8 x 79,7 cm. Deux niveaux de siège. Plateaux dans le corps pour le stockage des cils de siège. Rembourrage en tissu Aura et coussins de siège (3 pièces grandes, couleur Margarita, 3 pièces moyennes, couleur Prune, 9 pièces petites, couleur pour la forêt) dans les couleurs standard. Le tissu d'ameublement est un tissu Aura UV anti-salissures et ultra-résistant. 100% Polyester. 100 000 Martindale, protection UV, imperméable, traitement antimicrobien. Classement au feu EN 1021-1, SL1.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89724
    • Famille de produitsAudimax
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)797
    • Largeur (mm)1180
    • Profondeur (mm)728
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (14)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (6)