Publier vos produits
LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archivé

LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 Approved >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.tm-1520b-lf
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsNext Generation Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes