Publier vos produits
1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traduit par Google,
  • 1/2 CV.
  • Décharge 2"
  • Manipulation de solides 2"

Arborant une nouvelle finition en poudre résistante sur des boîtiers en fonte lourde, la série LE50 de Liberty est un cheval de bataille de qualité commerciale pour les applications d'égouts résidentiels et commerciaux légers. Son moteur efficace de 1/2 hp avec des roulements lubrifiés en permanence, des attaches en acier inoxydable et un cordon d'alimentation à déconnexion rapide en font un choix préféré parmi les professionnels de la plomberie. Les autres caractéristiques comprennent des interrupteurs de style ferroutage sur les modèles automatiques, une capacité de traitement des solides de 2" et une tête d'arrêt de 25 pieds.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-le50series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes