Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.
CARACTÉRISTIQUES
Connectivité de la porte
Surveiller et contrôler en toute sécurité - Propulsé par myQ® pour une vision et un contrôle complets des points d'accès de la communauté et des installations. Surveillez et contrôlez plusieurs communautés avec Smart Community Access. Améliorez l'efficacité et la productivité de l'entrepôt avec Smart Facility Access.* *Lorsqu'il est lié à un contrôle d'accès alimenté par myQ. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® requises. Testez régulièrement le matériel et respectez les consignes de sécurité.
Alertes de porte en temps réel - Sachez quand une porte s'ouvre avec des alertes en temps réel.
Communication sans fil à double porte - Synchronise le fonctionnement de la porte et élimine les tranchées coûteuses ; régler la vitesse indépendamment si nécessaire.
Sûreté et sécurité de la porte
Fonction de fermeture rapide - Empêchez tout accès non autorisé grâce à la fonction de fermeture rapide qui empêche les véhicules de talonner.
Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.
Capteurs de sécurité du portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre portail avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles.
GARANTIE
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |