Publier vos produits
LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors
LiftMaster

LJ8900W Light-Duty Commercial Jackshaft Door Operator for Sectional Doors

Traduit par Google,

Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant l'intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.

Idéaux pour les applications avec des cycles horaires limités, les opérateurs de portes commerciales légères LiftMaster sont solides, puissants et extrêmement fiables.

  • Pour les portes sectionnelles plus petites et plus légères avec des exigences de cycle de service léger.
  • Cycle de service nominal : 10 cycles maximum par heure ; Moins de 25 cycles par jour.
  • Fixation murale sur petites portes sectionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Connectivité professionnelle

Surveillance et contrôle - myQ Smart Facility Access est une solution logicielle basée sur le cloud qui fournit des données et des analyses en temps réel à une installation commerciale.

myQ Dock Management - Analysez la charge, le virage et le temps de séjour à chaque quai de l'installation et prenez des décisions basées sur les données qui vous permettent de conserver une visibilité du périmètre à l'espace du quai.

Alertes en temps réel - Restez à jour et contrôlez les points d'accès aux installations avec des notifications en temps réel pour aider à améliorer l'efficacité et la productivité tout en réduisant les dépenses.

Sûreté et sécurité des entreprises

Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.

Puissance commerciale

Courant nominal - 120 V CA, tension 60 Hz, courant nominal 1,5 A

Homologué UL

Réduction de la maintenance - Prolongez la durée de vie du matériel et réduisez la maintenance grâce à un démarrage/arrêt en douceur.

Garantir l'accès - Garantir l'accès à l'installation lorsque l'alimentation est coupée en ajoutant une batterie de secours (485LM, accessoire en option).

Spécifications techniques
  • Réference unique.lj8900w-jackshaft-door-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsLight-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators