Publier vos produits
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
    Lindab

    Hopper for round downpipe 87

    Traduit par Google,

    Une trémie d'eau traditionnelle pour des installations traditionnelles ! Ce produit est souvent installé lorsque des joints debout sont installés sur les toits. Ce produit est fabriqué en acier galvanisé prélaqué de 0,6 mm d'épaisseur. En raison de l'acier de haute qualité, il vieillira de la même manière que tous les autres produits du système et aucune différence de conception ne se produira.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vatk-87
    • Famille de produitsRainwater System
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-16
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRain gutters and accessories
    • Code UNSPSC301517
    • Code Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
    • Titre OmniClassRoof Downspouts
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage