Publier vos produits
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture

    Traduit par Google,

    Le RA2-7F est un luminaire encastré fixe rond de 7 watts de 5 cm (2"), destiné aux applications de rénovation. Ce downlight hautes performances et facile à installer offre un bon rendement lumineux, une bonne efficacité énergétique et un design épuré. Il convient aux endroits humides.

    Spécification
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 40°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      CCT (DTW) Dim-to-Warm

      (3000 K ~ 2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 2½ " (64mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 640

      Lumens per Watt Up to 93

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 7W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-luna-led-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsLUNA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting