Publier vos produits
LK Manifold VF 2-1/2" E2
LK Manifold VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Manifold VF 2-1/2" E2

    Traduit par Google,
    Collecteur à entraxe de 60 mm pour raccordement au support mural LK VF E2. Disponible en trois versions avec raccord G15 et deux versions avec raccord G20 pour une alimentation en tuyauterie de 20 mm. Le collecteur est fabriqué en laiton sans plomb, résistant à la dézincification et chromé. Tous les raccords sont de type EuroCone. Une extrémité est munie d'un bouchon amovible permettant d'ajouter des raccords. Si le collecteur n'est pas installé sous un lavabo et que le raccord supplémentaire n'est pas utilisé, il est recommandé d'utiliser le bouchon LK VF EC INV 1/2" E2.
    Spécification
    • RSK 1882846 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • 1-3 connections, or 4-6 with U-pipe
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Manifold-VF-2-12-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints