Publier vos produits
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Traduit par Google,
    Raccord pour connecter un mitigeur à écrou pivotant G10 à un collecteur vertical équipé d'un raccord EuroCone G15 et d'un écrou pivotant. Ce raccord peut être complété par un écrou LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2 si le mitigeur possède une extrémité lisse de 10 mm. Fabriqué en laiton sans plomb, résistant à la dézincification et chromé.
    Spécification
    • RSK 1882857 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in vertical installation • Easy connection to EuroCone G15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Nipple-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints