Publier vos produits
LK 527 MultiZone 2W - Motor
LK

LK 527 MultiZone 2W - Motor

Traduit par Google,

LK 527 MultiZone est une vanne à boisseau sphérique à 2 voies motorisée avec une capacité de débit élevée pour des applications dans, par exemple, des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'eau domestique.

La vanne de zone a une commande marche/arrêt et est contrôlée par un signal à 2 points. Le montage/démontage de l'actionneur sur la vanne à bille est simple et sécurisé, grâce au système de clips.

La vanne de zone ne doit pas être installée avec l'actionneur sous l'unité de vanne.

En cas de panne de courant, la vanne reste dans sa position actuelle. Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne peut être réglée manuellement par la poignée de l'actionneur. Veuillez noter que l'actionneur ne peut être installé que dans une seule position.

Spécification
    • Working temperature: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Max. working pressure: 3,2 MPa (32 bar)
    • Max. differential pressure: 600 kPa (6 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: R - male thread, Rp - female thread, G - male thread
    • Actuator :230 VAC, 50 Hz
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: 2-Point SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Material, ball Brass CW617N
    • Type approval certificate: Actuator: CE
      Type approval certificate: Valve: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS
      *Applies for 527 MultiZone 2W female thread
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk-527-MultiZone-2w-motor
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsZone Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
Produits similaires