Publier vos produits
LK 810 ThermoMat 2.0 G - Compression fitting
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 G - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 810 ThermoMat 2.0 G est une unité de charge pour les applications de chauffage avec des chaudières à combustible solide et des réservoirs de stockage. L'unité de chargement est destinée à assurer une température de retour élevée ainsi qu'une stratification optimale de la température dans le ballon de stockage, augmentant ainsi l'efficacité du système. Le goudronnage et la condensation sont évités, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière.

Le LK 810 ThermoMat 2.0 G est une conception compacte avec une pompe de circulation intégrée à faible énergie et une vanne de charge thermique qui régule sur deux ports. L'unité de chargement dispose de trois vannes à bille pour simplifier l'installation et la maintenance, de trois thermomètres qui permettent un contrôle simple du processus de chargement et d'une isolation pour minimiser les pertes de chaleur. L'unité de chargement est disponible en deux versions - avec ou sans clapet anti-retour. Avec un clapet anti-retour, les fonctions décrites dans la phase 4 seront obtenues.

Le LK 810 ThermoMat 2.0 G est également disponible avec une pompe de circulation contrôlée par un signal PWM. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.

LK 810 ThermoMat 2.0 G est installé dans le circuit de retour entre la chaudière à combustible solide et le ballon de stockage. L'unité doit être montée verticalement avec l'arbre d'entraînement de la pompe de circulation en position horizontale. L'unité de chargement est réversible et s'adapte facilement pour un montage à droite ou à gauche de la chaudière.

L'unité de chargement ne nécessite normalement aucun entretien. L'installation doit être vérifiée régulièrement. Grâce aux trois vannes à bille, n'importe quelle pièce peut être changée sans vidanger le système en cas d'entretien.

Spécification
    • Voltage: 230 VAC 50 Hz
    • Power consumption: 5-52 W depending on pump speed
    • Max. boiler efficiency: 65 kW at 20 °C ΔT
    • Return temperature: 55 °C, 60 °C, 65 °C or 70 °C
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 70 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_810_thermomat_2_g_compression_fitting
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsLoading Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC