Publier vos produits
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

Traduit par Google,

LK 941 EasyMix est une série d'actionneurs de vannes. Selon le modèle, l'actionneur peut être commandé par un contrôleur avec une sortie SPDT 3 points ou une sortie proportionnelle 0-10 V / 4-20 mA. L'angle de rotation est limité électriquement à 90°. L'actionneur peut être monté dans n'importe quelle position sauf sous la vanne. L'actionneur est monté directement sur la tige de la vanne à l'aide d'une vis. Un boulon anti-rotation maintient l'actionneur en position. Si nécessaire, l'actionneur peut être mis en mode manuel en appuyant et en tournant le bouton sur le couvercle du boîtier de 90° pour désengager les engrenages. L'actionneur peut maintenant être mis dans n'importe quelle position en tournant la poignée à l'avant. La position est indiquée sur l'échelle réversible.

LK 941 EasyMix s'adapte à la plupart des mitigeurs du marché.

Spécification
      • Voltage: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
      • Power consumption: 6 VA
      • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 55 °C
      • Angle of rotation: 90° electically limited
      • Torque: 15 Nm
      • Operation time: 73 s/147 s
      • Direction of operation: Selectable
      • Position indication: Reversible scale
      • Manual override: Disengagement of gears
      • Electrical connection: Cable 1 m
      • Signal connector: 3-point SPDT, 0-10 VDC/4-20 mA
      • Protection type: IP 44
      • Protection class: II
      • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_941_easy_mix
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValve Actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC