La table de conférence ovale fait partie de la collection de tables en bois stratifié Lorell Essentials. Il peut être utilisé avec les meubles en stratifié de la série Lorell Essentials qui offrent une construction en stratifié de haute qualité et un design contemporain. Le dessus est doté d'une surface en stratifié d'acajou de 1-1/4 po d'épaisseur avec un bord de 3 mil d'épaisseur. La base des pieds à deux panneaux est dotée de patins réglables.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |