Publier vos produits
Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa
Lorell

Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa

Traduit par Google,

Le canapé fait partie de la collection de sièges de réception Lorell qui est faite avec un design moderne ouvert et invitant et du cuir noir reconstitué. Le dossier rencontre le siège à un léger angle obtus pour une attente relaxante. Les côtés se soulèvent pour les accoudoirs. Les coussins confortables et épais en mousse sont ignifuges CA117. Quatre pieds en bois robustes au fini acajou soutiennent le canapé conçu pour trois personnes. La capacité de poids globale est de 650 lb avec une capacité de 215 lb pour chaque siège.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • PRODUCT INFORMATION

    Maximum Load Capacity: 650 lb
    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 75"
    Depth: 34.5"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lorell-LLR68950-Reception-Collection-Leather-Sofa
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.3
  • Largeur (pouces)75
  • Profondeur (pouces)34.5
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)