Publier vos produits
Macuk rsm Pro
Lovato

Macuk rsm Pro

Traduit par Google,
MACUK RSM PRO est une sous-station de chauffage et d'eau chaude sanitaire instantanée. Il convient aux appartements, aux maisons unifamiliales et aux systèmes de chauffage central. Son installation est rapide et facile. Il est prêt à être connecté avec les raccordements hydrauliques sur place. Plusieurs accessoires sont disponibles pour répondre à toutes les exigences.- compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec sortie d'impulsion M-Bus ready- compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec émetteur radio- chaleur à ultrasons compteur- kit thermostatique 20-50°C adapté aux systèmes de chauffage à basse température- kit thermostatique 40-70°C adapté aux systèmes de chauffage à haute température- kit de commande électronique composé de : servomoteur électrique 230V, régulateur de chauffage numérique et télécommande avec sonde d'ambiance. La production d'eau chaude sanitaire est contrôlée par une vanne thermostatique proportionnelle, par l'échangeur et grâce au by-pass à réglage fixe qui assure une production instantanée d'ECS à bonne température, évitant gaspillage et retard d'eau. Vanne différentielle (débit réglable de 400 l/h à 1.400 l/h) pour équilibrer le débit des modules indépendamment à la tête du circuit primaire.
Spécification
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, 3-port thermostatic valve DN20 Kv=4.5 regulated by thermostatic actuator and high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM. Manual air vent valves included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Macuk-rsm-20-Pro
  • Famille de produitsMacuk
  • Groupe de produitsPro
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique