Publier vos produits
(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

Traduit par Google,

Les enveloppes LED offrent une alternative économe en énergie et durable aux enveloppes fluorescentes traditionnelles qui sont très susceptibles de tomber en panne sous l'effet des vibrations. L'Advantage Field-Selectable Wrap (AW) est l'enveloppe LED la plus abordable de sa catégorie. Il offre trois flux lumineux et trois températures de couleur, le tout dans un seul boîtier. Les paramètres peuvent être sélectionnés avant, pendant ou après l'installation en appuyant simplement sur un interrupteur.

L'AW polyvalent peut être monté directement sur une surface ou à l'aide d'une tige ou d'une chaîne et d'un crochet en S. AW utilise également une lentille diffuse en polycarbonate pour plus de résistance aux chocs et de durabilité. La lentille lisse et diffuse offre également une apparence uniforme et mélangée sans pixellisation ni autres stries par rapport aux lentilles prismatiques.

AW est disponible en standard avec une gradation de 0 à 10 V (10 à 100 %) et est compatible avec la plupart des gradateurs commerciaux. AW propose un capteur micro-ondes autonome en option pour des économies d'énergie supplémentaires et une conformité au code du bâtiment. Les options de contrôle en réseau en option incluent un contrôleur intégré au luminaire AirLink Blue qui communique avec des appareils externes tels que des capteurs de lumière du jour ou de présence pour diminuer l'intensité afin de présenter les niveaux de lumière sur l'application LSI AirLink Blue. Consultez le guide de commande pour les options supplémentaires et les accessoires de montage. L'AW économe en énergie est répertorié DLC et est admissible aux programmes de remise de l'État et des services publics.

Spécifications techniques
  • Réference unique.advantagefield-selectablewrapaw
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsWraps & Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures