Publier vos produits
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

Traduit par Google,

Le luminaire fermé et joint de la série Advantage est le luminaire à DEL de qualité commerciale pour aider les gestionnaires d'installations soucieux de leur budget à optimiser l'éclairage dans une variété d'applications, améliorant la sécurité et réduisant les coûts énergétiques. Avec sa conception compacte, l'EGA s'installe facilement et offre un rendement lumineux exceptionnel dans une unité fermée à un prix abordable. La lentille exclusive est un additif résistant aux chocs et fournit un flux lumineux élevé avec une luminosité douce et réduite.

Applications idéales : entrepôts frigorifiques, installations industrielles, magasins de détail, jardineries et services alimentaires

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ega_out_garage
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.13
  • Largeur (pouces)6.77
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord