Publier vos produits
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

Traduit par Google,

Le HPG, avec jusqu'à 23 000 lumens, est la solution de garage de stationnement idéale pour les applications à hauteur de montage plus élevée et/ou à niveau d'éclairage plus élevé. 4 distributions photométriques distinctes fournissent l'optique idéale pour chaque zone de la plate-forme de stationnement, y compris les voies de circulation unidirectionnelles et bidirectionnelles et les voies d'entrée. Les versions suspendues se montent sur une tige rigide de 3/4″. Les versions à montage en surface/direct sont fournies avec un support de montage galvanisé 16ga à charnière pour faciliter l'installation et l'entretien et se montent directement sur une surface horizontale ou une boîte de jonction de 4″.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-hpg
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.1
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)13.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCCanopy
  • Code UNSPSC30151902
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord