Publier vos produits
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

Traduit par Google,

La série Industrial LED High Bay est disponible en 4′ ou 2′ et en plusieurs lumens qui produisent une sortie lumineuse plus brillante et plus blanche et un motif lumineux plus lisse. La lentille à haute transmission sans outil élimine les reflets et améliore le confort visuel. Disponible avec et sans objectif.

La largeur mince de 7 1/4 pouces de l'IHB et sa haute efficacité en font le luminaire linéaire idéal pour les applications où la disposition des luminaires disponibles est limitée ou le code nécessite moins de 12 pouces de largeur.

Applications idéales : éclairage d'entrepôt, éclairage de centre de distribution, éclairage de salle de sport, éclairage de baie de service automobile, éclairage d'usine.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ihb2
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring