Publier vos produits
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

Traduit par Google,

Le LAP LED fournit un éclairage indirect doux "d'identification de la source" dans une conception incurvée à profil bas. Sa construction en acier épais assure des rangées droites et uniformes d'éclairage suspendu. Le boîtier indirect LAP offre trois options d'embouts, y compris plat (standard), sculpté, Ce luminaire est idéal pour les bureaux, les points de vente au détail, les écoles ou tout espace où des luminaires suspendus architecturaux sont spécifiés.

  • Disponible en longueurs de 4', 8' et 12'
  • Disponible dans les températures de couleur blanc neutre, blanc chaud et blanc doux.
  • Norme de gradation 0 – 10V
  • Garantie limitée de 5 ans

Veuillez visiter le site du produit pour plus de téléchargements de produits et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lap
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-27 15 21
  • Titre OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring