Publier vos produits
(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

Traduit par Google,

Choisissez l'un des linéaires ou bandes lumineuses LED LSI pour mettre en valeur vos produits. Des points lumineux LED brillants et répartis ajoutent de l'éclat, accentuent la profondeur et éliminent l'aspect « plat » des lampes fluorescentes. Un réglage facile permet d'orienter les luminaires au mieux. Idéal pour l'éclairage des vitrines, des accents, des dessous de meubles et des étagères. Choisissez des couleurs chaudes ou neutres pour harmoniser et optimiser l'attrait du produit exposé.

En utilisant un écran ou une bande LED linéaire de LSI, vous pouvez économiser jusqu'à 50 % d'énergie par rapport aux solutions fluorescentes. Sa durée de vie estimée est de plus de 100 000 heures, selon la température ambiante du lieu d'installation (voir la page d'accueil LED pour plus d'informations). Facile à installer, il est idéal pour les rénovations ou les nouvelles constructions. Il ne nécessite pratiquement aucun entretien et est garanti 5 ans.

Spécification
  • Features & Specifications

    Max Lumens : 7,000

    Color Temperatures : 3500,4000,5000

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lxc2-linear-high-output
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsStrips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures