Publier vos produits
(TXWP) Traditional Wall Pack Extra Large

(TXWP) Traditional Wall Pack Extra Large

Traduit par Google,

Les appliques murales à LED LSI utilisent un placement de LED sans éblouissement et une technologie de réflecteur. Ces luminaires produisent une lumière plus douce et plus blanche, ce qui donne plus de bougies au sol, ce qui en fait le meilleur choix lors du remplacement des packs muraux HID traditionnels.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-txwp
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.95
  • Largeur (pouces)6.83
  • Profondeur (pouces)5.24
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring