Publier vos produits
AERA 2 CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 2 CYLINDER, Surface, Direct

Traduit par Google,

Fidèles à la taille avec une esthétique minimaliste polyvalente, les luminaires Aera Cylinder sont des luminaires hautes performances, offrant un éclairage visuellement confortable adapté à un large éventail d'applications.

Spécification
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Spécifications techniques
  • Réference unique.AE2CYS
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsAera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures