Publier vos produits
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
    Lumenwerx

    MINI PIVOT TRACK, Pendant

    Traduit par Google,

    Le rail suspendu Mini Pivot est à basse tension et accueille les modules Mini Pivot Track. Il possède des capacités de fonctionnement infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut accueillir des luminaires dans des positions directes et indirectes et se diversifier pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.

    Spécification
    • SIZE: 7/8" WIDTH

      FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIPIVP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsMini Pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord