Publier vos produits
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Traduit par Google,
Ory offre un éclairage généralisé et économe en énergie à partir d'un luminaire de seulement 1" de haut x 2,5" de large. Un conducteur à distance, accessible à travers la verrière de suspension, fournit la puissance. Utilisant l'optique indirecte étendue LumenWerx (WIO), Ory offre une intensité maximale à 110º tout en supprimant la lumière directe vers le haut. Cela produit une luminosité de plafond sensiblement plus douce qu'une distribution de lumière ascendante lambertienne typique, permettant également un espacement généralement plus large. Ory est disponible en suspension indirecte, en applique murale asymétrique indirecte (conforme à l'ADA) et en motifs suspendus.
Spécification
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Spécifications techniques
  • Réference unique.ORYP-24
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsOry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring