Publier vos produits
QUAD, Surface Narrow
Lumenwerx

QUAD, Surface Narrow

Traduit par Google,
Quad est le luminaire linéaire simplement conçu et exécuté avec précision pour les applications de circulation, générales et utilitaires. L'optique lambertienne à haut rendement offre une excellente efficacité lumineuse et une luminosité uniforme sur tout le diffuseur. Quad est disponible dans un profil large de 3,5" ou étroit de 2,5", ainsi que des modèles de surface et de mur, et peut être installé en longueurs continues. Nonobstant la forme compacte, une gamme complète d'options de contrôle électrique et intégré est disponible. Quad est également disponible en T5 et T5HO.
Spécification
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.QUANS
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsQuad
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring