Publier vos produits
RIM TUBE RECTANGLE, Pendant
Lumenwerx

RIM TUBE RECTANGLE, Pendant

Traduit par Google,

Rim Tube, avec son diamètre minimaliste de 3,5 cm, apporte une forme tubulaire raffinée à la collection Rim. Ce luminaire polyvalent offre une expression audacieuse grâce à sa géométrie épurée et son éclairage saisissant. Disponible en plusieurs formes, configurations et tailles, Rim Tube conserve l'esthétique élégante et minimaliste emblématique de la famille Rim, se déclinant des formes géométriques simples aux installations sculpturales et multidimensionnelles.

Spécification
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO



Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMTUREP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Round
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring